Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artículo Nº: 19 00 000 5079
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Kabelverschraubung M20 (6,5-4,0 mm)
Artículo Nº: 19 00 000 5079
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | preLink® |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Con junta ranurada |
Tamaño | M20 |
---|---|
Diámetro de cable | 4 ... 6,5 mm |
Material (accesorios) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 36,38 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140123700 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.292,00 |
Anterior
Siguiente