Interchangeable units for Han D
Artículo Nº: 09 98 000 6901
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Interchangeable units for Han D
Artículo Nº: 09 98 000 6901
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Unidad intercambiable |
Descripción de la herramienta | Han D® |
Type of drive | Eléctrico |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Campo de aplicación | para contactos macho y hembra girados e individuales |
Sección de conductor | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 1.000 |
Cycles crimp check | 5.000 |
Cycles service / maintenance | 500.000 at least once a year |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 10 kg |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84669400 |
GTIN | 5713140278509 |
eCl@ss | 17130192 Automatic machine for cable processing (accessories) |
Anterior
Siguiente