InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
Artículo Nº: 66 63 009 5032 777
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
InduCom9 MVB/WTB male PL1 UNC set sb
Artículo Nº: 66 63 009 5032 777
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | D-Sub |
Elemento | Interfaz de bus |
Especificaciones | Interfaz MVB/WTB |
Método de terminación | Terminación Cage-Clamp |
---|---|
Tipo | Macho |
Tamaño | D-Sub 1 |
Número de contactos | 9 |
Versión | Entrada superior |
Entrada de cable | 2x |
Tipo de bloqueo | Tornillo hexagonal Rosca 4-40 UNC |
Contenidos del paquete | Placa ciega |
Brida de ponchado | |
mango de ponchado |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,5 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 20 |
Voltaje nominal | < 50 V AC |
< 75 V DC | |
Longitud de pelado | 5 ... 6 mm |
Par de apriete | ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo |
≤0,3 Nm Tornillo de tapa | |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Nivel de desempeño | 1 |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP40 |
Voltaje de prueba U<sub>r.m.s.</sub> | 0,5 kV |
Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
---|---|
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
Longitud | 61,7 mm |
Anchura | 31,6 mm |
Altura | 14,8 mm |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 82,32 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140158443 |
ETIM | EC001132 |
eCl@ss | 27440302 D-Sub-Connector |
Anterior
Siguiente