InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Artículo Nº: 66 67 009 0347 160
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
InduCom 9P top entry PCB hood w M3
Artículo Nº: 66 67 009 0347 160
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie de carcasas/bases | D-Sub InduCom |
Tipo de carcasa/base | Base |
Descripción de carcasa/base | Adecuado para placas de circuitos |
Tamaño | D-Sub 1 |
---|---|
Versión | Entrada superior |
Entrada de cable | 2x |
Protección contra tirones | Se puede adquirir un conector glándula InduCom adicional o un mango para brida de engaste dependiendo del uso del cable. |
Tipo de bloqueo | Tornillo hexagonal Rosca M3 |
2 partes | Sí |
Separable | Sí |
Par de apriete | 0,4 Nm Tornillo de tapa |
---|---|
0,4 Nm Tornillo de bloqueo | |
Temperatura ambiente | -20 ... +90 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP30 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Material (tornillo) | Latón, niquelado |
Longitud | 63,4 mm |
Anchura | 31 mm |
Altura | 14,8 mm |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140222403 |
ETIM | EC001133 |
eCl@ss | 27440213 D-Sub hood |
Anterior
Siguiente