Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0052 0050
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hybridcbl. Papst CSD_LAiO2 0,5m
Artículo Nº: 61 88 720 0052 0050
para ver precios y disponibilidad.
Resumen de características
Detalles del producto
Elemento | Conjuntos de cable |
---|---|
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | M12 |
Hembra | |
12 + 3 polos | |
Conector 2 | Ferrules para terminación a cable |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Muy resistente al aceite |
Libre de silicona | |
Características | Trenzado |
Longitud de cable | 0,5 m |
---|---|
Estructura de núcleo | 3x 1,5 mm2 + 2x 0,34 mm2 + 2x 2x 0,22 mm2 |
Campo de aplicación | para función híbrida |
Anterior
Siguiente