Hn1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
Artículo Nº: 33 50 070 0202 010
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hn1A CA 3+PE+Shld +latch f/- PVC 1m
Artículo Nº: 33 50 070 0202 010
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | Han® 1A |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Premontado en un lado |
Conector 1 | Han® 1A Hembra |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Descripción del cable | Resistente al aceite |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 4 |
Estructura de núcleo | 4x 1,5 mm² |
Blindaje | Blindado |
Número de contactos | 3 |
Contacto PE | Yes |
Tipo de bloqueo | Retén engatillable |
Detalles | No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica. |
El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado. |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Voltaje nominal | 400 V |
Voltaje nominal conductor-tierra | 300 V |
Temperatura de limitación | -30 ... +80 °C no desplazado |
-10 ... +80 °C movido | |
Ciclos de conexión | ≥ 100 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Diámetro de cable | 8,3 mm |
Material (cable) | PVC |
---|---|
Color (cable) | Gris |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Especificaciones | IEC 60332-1-2 Retardo de llama |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140237803 |
ETIM | EC001855 |
eCl@ss | 27060311 Assembled sensor actuator-line |
Anterior
Siguiente