Hinged frame HMC 6B f. 2 modules (a..b)
Artículo Nº: 09 14 206 0313
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Hinged frame HMC 6B f. 2 modules (a..b)
Artículo Nº: 09 14 206 0313
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de accesorio | Marco articulado |
Descripción del accesorio | Versión HMC |
para 2 módulos | |
a ... b | |
Características | Sección de conductor PE (lado de potencia) 4 ... 10 mm² |
Sección de conductor PE (lado de señales) 1 ... 2,5 mm² |
Tamaño | 6 B |
---|
Longitud de pelado | 8 ... 10 mm |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión con otros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material | Cinc fundido a presión |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 54,43 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140021501 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440206 Module carrier frame for industrial connectors |
Anterior
Siguiente