Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,1M
Artículo Nº: 33 27 243 1000 002
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Har link 10P MA DOUBLE END CABLE ASSY,1M
Artículo Nº: 33 27 243 1000 002
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Sistema de cableado |
---|---|
Serie | har-link® |
Elemento | Conjuntos de cable |
Especificaciones | Preensamblado por ambos lados |
Conector 1 | har-link® |
Conector 2 | har-link® |
Tipo de cable | Cable de cobre (redondo) |
Longitud de cable | 1 m |
---|---|
Número de núcleos | 10 |
Estructura de núcleo | 10x AWG 28 |
Material (cable) | PVC |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 54 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140245792 |
ETIM | EC002599 |
eCl@ss | 27060390 Ready-made data cable (unspecified) |
Anterior
Siguiente