HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
Artículo Nº: 09 35 227 0421
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
HanPP V14 RJ45 GL Cat6A plug 8p
Artículo Nº: 09 35 227 0421
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Juegos de conectores |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Método de terminación | Terminación de perforación |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | con base e inserto macho |
Sección de conductor | 0,1 ... 0,22 mm² Trenzado |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 28/7 ... AWG 24/7 Trenzado |
Diámetro exterior de cable | ≤ 1,05 mm |
Corriente nominal | 1,75 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Rango de sujeción | 6,5 ... 9,5 mm |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
---|---|
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Material (carcasa/base) | Termoplástico |
Color (carcasa/base) | Negro |
Material (O-ring) | NBR |
Material (junta de cable) | TPE |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 22,14 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140054127 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente