Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Número ECHA SCIP | be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295 | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Color (carcasa/base) | Negro | Gris |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
China RoHS | 50 | 50 |
Estado ELV | conforme con exención | conforme con exención |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión | Cinc fundido a presión |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme con exención | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí | Sí |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Peso neto | 14 g | 125,9 g |
GTIN | 5713140058774 | 5713140058736 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Rumanía | Rumanía |
Tamaño del embalaje | 1 | 1 |
Identificación | ||
Descripción de carcasa/base | En ángulo | Recto |
Tipo de carcasa/base | Carcasa | Carcasa |
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Conector de cable | Conector de cable |
Especificaciones | RJ45 | RJ45 |
Serie | RJ45 | RJ45 |
Características técnicas | ||
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm | 5 ... 9 mm |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Diámetro exterior de cable | 1,6 mm | 1,6 mm |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado|0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado|0,26 ... 0,32 mm² Sencillo |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 4 | 4 |
Tamaño | 3 A | 3 A |
Contenidos del paquete | Inserto de conector|carcasas/bases|Conector glándula|Instrucciones de montaje | Inserto de conector|carcasas/bases|Conector glándula|Instrucciones de montaje |
Método de terminación | Terminación IDC | Terminación IDC |
Especificaciones y homologaciones | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | |
Certificaciones | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Yes | Yes |
Especificaciones | EN 45545-2 | EN 45545-2 |