Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Color (carcasa/base) | Gris | Negro |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo | Recubierto de polvo |
China RoHS | 50 | e |
Estado ELV | conforme con exención | conforme |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión | Cinc fundido a presión |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme con exención | conforme |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí | No incluido |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Peso neto | 127,4 g | 127 g |
GTIN | 5713140059603 | 5713140059634 |
ETIM | EC001264 | EC001264 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Rumanía | Rumanía |
Tamaño del embalaje | 1 | 1 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Doble acoplamiento | Doble acoplamiento |
Especificaciones | incluye marco de instalación de metal | incluye marco de instalación de metal |
Serie | RJ45 | RJ45 |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 | 8 |
Tamaño | 3 A | 3 A |
Características técnicas | ||
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 500 |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Especificaciones y homologaciones | ||
Certificaciones | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Yes | Yes |