Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible |
---|
Propiedades del material | ||
---|---|---|
Número ECHA SCIP | 2d50e7aa-ec67-400d-80d7-e815e7cdf940 | |
Color (carcasa/base) | Negro | Gris |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo | Recubierto de polvo |
China RoHS | e | 50 |
Estado ELV | conforme | conforme con exención |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión | Cinc fundido a presión |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
RoHS | conforme | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso | |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido | Sí |
Datos comerciales | ||
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Peso neto | 87,6 g | 72 g |
GTIN | 5713140059627 | 5713140059610 |
ETIM | EC002636 | EC002636 |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
País de origen | Rumanía | Rumanía |
Tamaño del embalaje | 1 | 1 |
Identificación | ||
Categoría | Conectores | Conectores |
Elemento | Pasacables | Pasacables |
Especificaciones | En ángulo | En ángulo |
Serie | RJ45 | RJ45 |
Versión | ||
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 | 8 |
Tamaño | 3 A | 3 A |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta | Atornillable en placas de cubierta |
Características técnicas | ||
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Ciclos de conexión | ≥ 500 | ≥ 500 |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65|IP67 | IP65|IP67 |
Especificaciones y homologaciones | ||
Certificaciones | DNV GL | DNV GL |
PROFINET | Yes | Yes |