Han3M RJ45 10G Cat6A PFT 8p
Artículo Nº: 09 45 215 1561
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3M RJ45 10G Cat6A PFT 8p
Artículo Nº: 09 45 215 1561
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Pasacables |
Especificaciones | Recto |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Naftalina |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 55 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140059702 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente