Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Artículo Nº: 09 45 125 1520
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3A RJ45 GL Cat6A plug 8p plastic
Artículo Nº: 09 45 125 1520
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | RJ45 |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Descripción de carcasa/base | Recto |
Método de terminación | Terminación de perforación |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Inserto de conector |
carcasas/bases | |
Conector glándula | |
Instrucciones de montaje |
Sección de conductor | 0,08 ... 0,22 mm² Trenzado |
---|---|
Sección de conductor | AWG 28 ... AWG 24 Trenzado |
Diámetro exterior de cable | 1 mm |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Material (carcasa/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (carcasa/base) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 69,5 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140058897 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente