Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC
Artículo Nº: 09 45 215 1104
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p, EMC
Artículo Nº: 09 45 215 1104
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Pasacables |
Especificaciones | Recto |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Fijación | Atornillable en placas de cubierta |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
---|---|
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | No revestido |
Color (carcasa/base) | Sin pintado |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 54,9 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140059597 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440113 Rectangular connectors (set) |
Anterior
Siguiente