Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 115 1560
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han3A RJ45 10G Cat6 plug 8p IDC
Artículo Nº: 09 45 115 1560
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | RJ45 |
Elemento | Conector de cable |
Especificaciones | RJ45 |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Descripción de carcasa/base | Recto |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Tamaño | 3 A |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 8 |
Contenidos del paquete | Inserto de conector |
carcasas/bases | |
Conector glándula | |
Instrucciones de montaje |
Sección de conductor | 0,1 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,22 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 27/7 ... AWG 22/7 Trenzado |
AWG 27/1 ... AWG 22/1 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | 1,6 mm |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 5 ... 9 mm |
Resistencia a las vibraciones | 10-500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eje |
7,9 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B | |
Resistencia a los golpes | 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Color (carcasa/base) | Gris |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomo | |
2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one | |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Naftalina |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 100 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140058835 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.113,00 |
Anterior
Siguiente