Han U Hex Adaptor M25 x1.5
Artículo Nº: 19 36 000 5134
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han U Hex Adaptor M25 x1.5
Artículo Nº: 19 36 000 5134
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Adaptador hexagonal |
Descripción del accesorio | Con O-ring |
Detalles | para alcanzar los datos eléctricos de hasta 4000 V 18 kV 3 |
---|
Tamaño de llave | 30 |
---|---|
Tamaño | M25 |
Material (accesorios) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 64,4 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140128286 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente