Han Snap Plastic Housing Size 6
Artículo Nº: 09 33 006 0401
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Snap Plastic Housing Size 6
Artículo Nº: 09 33 006 0401
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Snap® |
Tipo de carcasa/base | Base |
Tamaño | 6 B |
---|---|
Versión | Entrada superior/lateral |
Tipo de bloqueo | Retén engatillable |
Contenidos del paquete | 2 medias tapas de cubierta con clavijas ciegas |
Par de apriete | 0,8 Nm |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Nota sobre la temperatura de limitación | Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984. |
Fuerza de retención | ≥300 N estado bloqueado |
Material (carcasa/base) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (carcasa/base) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Impacto |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 50 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140050716 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27440202 Shell for industrial connectors |
Anterior
Siguiente