Han-Snap Adapter
Artículo Nº: 09 33 000 9984
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Snap Adapter
Artículo Nº: 09 33 000 9984
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie | Han-Snap® |
Tipo de accesorio | Elementos para montaje en panel |
Contenidos del paquete | 2 piezas metálicas de montaje en panel suficientes para un inserto o conector de bloque de terminales |
---|
Par de apriete | 0,8 Nm |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Material (accesorios) | Cinc fundido a presión |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal) |
---|---|
IEC 60068-2-27 Impacto |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 7 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140050624 |
ETIM | EC002939 |
eCl@ss | 27440392 Connector (accessories) |
Anterior
Siguiente