Han SC module, male
Artículo Nº: 09 14 004 4701
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han SC module, male
Artículo Nº: 09 14 004 4701
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han ® SC |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Tipo | Macho |
---|---|
Número de contactos | 4 |
Detalles | Por favor, pida los contactos por separado. |
Por favor, pida la placa de fijación por separado. |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
---|---|
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 7,5 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140020191 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.219,00 |
Anterior
Siguiente