Han® S 200 FC CRT 25mm²
Artículo Nº: 09 93 000 7262
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han® S 200 FC CRT 25mm²
Artículo Nº: 09 93 000 7262
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Contactos |
---|---|
Serie | Han® S |
Identificación | Han® S 200 |
Tipo de contacto | Contacto ponchable |
Descripción del contacto | Contacto hembra |
Proceso de fabricación | Contactos torneados |
---|---|
Detalles | ¡Es obligatorio utilizar el mango de goma! Pídalo por separado. |
Sección de conductor | 25 mm² |
---|---|
Sección de conductor | AWG 4 |
Corriente nominal | ≤ 200 A |
Resistencia de contacto | ≤ 0,3 mΩ |
Longitud de pelado | 22 mm |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
---|---|
Superficie (contactos) | Chapado en plata |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 0,11 g |
País de origen | China |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140188846 |
ETIM | EC000796 |
eCl@ss | 27440204 Contact for industrial connectors |
Anterior
Siguiente