Han RJ45 module, male for patch cords
Artículo Nº: 09 14 001 4621
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han RJ45 module, male for patch cords
Artículo Nº: 09 14 001 4621
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Puede utilizar el reemplazo.
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han ® RJ45 |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Descripción del módulo | Módulo sencillo |
para cable premoldeado |
Tipo | Macho |
---|---|
Detalles | Por favor, pida el cable preensamblado por separado. |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 7,24 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140019423 |
ETIM | EC002312 |
eCl@ss | 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert) |
Anterior
Siguiente