Han-Quintax metal adapter
Artículo Nº: 09 14 000 9915
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Quintax metal adapter
Artículo Nº: 09 14 000 9915
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Tipo de accesorio | Adaptador |
Descripción del accesorio | Metal |
Adaptador para | Han-Quintax® |
Tipo | Macho |
---|---|
Hembra | |
Detalles | Terminación de blindaje opcional con el bastidor articulado. |
Material (accesorios) | Metal |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 16,197 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140018570 |
eCl@ss | 27440201 Adapter plate industrial connectors |
Anterior
Siguiente