Han Q 8/0 ABDECKKAPPE
Artículo Nº: 09 12 008 5407
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Q 8/0 ABDECKKAPPE
Artículo Nº: 09 12 008 5407
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Compact® |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para bases pasamuros |
Termoplástico |
Tamaño | Han-Compact® |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | para inserto macho montado |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 7 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140017962 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente