Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
Artículo Nº: 09 35 221 0501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PushPull RJ45 Genderchanger Cat6A
Artículo Nº: 09 35 221 0501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Adaptador de conectores |
Especificaciones | Conforme con AIDA |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
---|---|
Fijación | Se puede montar en la pared mediante 4 tornillos tipo M5 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Corriente nominal | 1,75 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 estado conectado |
IP67 estado conectado |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
---|---|
Material (carcasa/base) | Aluminio |
Superficie (carcasa/base) | Anodizado |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Trióxido de antimonio |
Plomo | |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 124,25 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140053984 |
ETIM | EC001264 |
eCl@ss | 27440190 Industry connector (unspecified) |
Anterior
Siguiente