Han-Power T multi Han Q4/2
Artículo Nº: 61 12 203 0007 00
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Power T multi Han Q4/2
Artículo Nº: 61 12 203 0007 00
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Distribuidores de energía |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Power® T |
Elemento | Distribuidor de energía |
Especificaciones | Con 5x Han® Q 4/2 |
en bases Han-Compact®, pasamuros |
Número de contactos | 6 |
---|---|
Numero de contactos de señal | 2 |
Numero de contactos de potencia | 4 |
Contacto PE | Yes |
Corriente nominal | 17 A |
---|---|
Voltaje nominal conductor-tierra | 400 V |
Voltaje nominal conductor-conductor | 690 V |
Voltaje de choque nominal | 6 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Corriente nominal (señal) | 2 A |
Voltaje nominal (señal) | 24 V |
Voltaje de choque nominal (señal) | 4 kV |
Nivel de contaminación (señal) | 3 |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Voltaje nominal según UL (señal) | 24 V |
Voltaje nominal según CSA | 600 V |
Voltaje nominal según CSA (señal) | 24 V |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +40 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
---|---|
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
Color (carcasa/base) | RAL 9005 (negro intenso) |
Material (junta) | NBR |
Material (bloqueo) | Poliamida (PA) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 1.365 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85444290 |
GTIN | 5713140190559 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Anterior
Siguiente