Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Artículo Nº: 09 12 008 4750
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Power T 3x Han 3A compl. assembled
Artículo Nº: 09 12 008 4750
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Distribuidores de energía |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Power® T |
Elemento | Distribuidor de energía |
Especificaciones | con 3x Han® 3 A |
En bases Han® 3 A, pasamuros |
Número de contactos | 3 |
---|---|
Contacto PE | Yes |
Corriente nominal | 10 A |
---|---|
Voltaje nominal conductor-tierra | 230 V |
Voltaje nominal conductor-conductor | 400 V |
Voltaje de choque nominal | 4 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Resistencia de aislamiento | >108 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP44 |
IP67 con tornillo sellado 09 20 000 9918 |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (carcasa/base) | RAL 9005 (negro intenso) |
Material (junta) | NBR |
Material (bloqueo) | Poliamida (PA) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomo | |
Número ECHA SCIP | 564b7d75-7bf6-4cfb-acb1-2168eb61b675 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 69,8 g |
País de origen | México |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140190573 |
ETIM | EC000214 |
eCl@ss | 27.142.409,00 |
Anterior
Siguiente