Han PP V14 SCRJ plug metal w/o SC
Artículo Nº: 09 35 241 0402
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP V14 SCRJ plug metal w/o SC
Artículo Nº: 09 35 241 0402
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | SCRJ |
Elemento | Juegos de conectores |
Especificaciones | Conforme con AIDA |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Blindaje | No blindado |
---|---|
Número de contactos | 2 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Contenidos del paquete | con base e inserto SCRJ |
Sin contactos |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
---|---|
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Diámetro de cable | 6,5 ... 9,5 mm |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Niquelado |
Material (O-ring) | NBR |
Material (junta de cable) | TPE |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 61754-24 Cara de acoplamiento | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 62,04 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140054394 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente