Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Artículo Nº: 09 35 222 0421
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han PP V14 RJ45 Cat5 plug 4p IDC 5-8mm
Artículo Nº: 09 35 222 0421
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Conectores |
---|---|
Serie | Han® PushPull (V14) |
Identificación | RJ45 |
Elemento | Juegos de conectores |
Características | Mecanismo de bloqueo intuitivo |
Montaje en campo sin herramientas |
Método de terminación | Terminación IDC |
---|---|
Blindaje | Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360° |
Número de contactos | 4 |
Tipo de bloqueo | PushPull |
Detalles | Al instalar un sistema PROFINET, observe la guía de instalación PROFINET. |
Contenidos del paquete | con base e inserto macho |
Sección de conductor | 0,22 ... 0,32 mm² Trenzado |
---|---|
0,26 ... 0,32 mm² Sencillo | |
Sección de conductor | AWG 24/7 ... AWG 22/7 Trenzado |
AWG 23/1 ... AWG 22/1 Sencillo | |
Diámetro exterior de cable | ≤ 1,6 mm |
Corriente nominal | 1,75 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Características de transmisión | Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
Temperatura de limitación | -40 ... +70 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 750 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Rango de sujeción | 5 ... 8 mm |
Superficie (contactos) | Au sobre Ni Lado de acoplamiento |
---|---|
Sn sobre Ni Lado de terminación | |
Material (carcasa/base) | Termoplástico |
Color (carcasa/base) | Negro |
Material (O-ring) | NBR |
Material (junta de cable) | TPE |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 |
Especificaciones | IEC 61076-3-117 Variante 14 (V14) |
---|---|
IEC 60603-7 Cara de acoplamiento | |
EN 45545-2 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
PROFINET | Yes |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 50 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140053991 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27.440.114,00 |
Anterior
Siguiente