Han Multi module, male
Artículo Nº: 09 14 004 4501
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Multi module, male
Artículo Nº: 09 14 004 4501
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Multimódulo Han ® |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Tipo | Macho |
---|---|
Número de contactos | 4 |
Detalles | Por favor, pida los contactos por separado. |
Detalles | Al quitar los contactos, el módulo de dos piezas se puede abrir usando un desarmador de 7 mm. Esto destruye el módulo. |
Corriente nominal | 1,5 A |
---|---|
Voltaje nominal | 50 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 6 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140020160 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente