Han Hand Crimp Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0110
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Hand Crimp Tool
Artículo Nº: 09 99 000 0110
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Herramientas |
---|---|
Tipo de herramienta | Herramienta de engaste manual |
Descripción de la herramienta | Han D®: 0,14 ... 1,5 mm² (en el rango de 0,14 ... 0,37 mm² solo disponible para contactos 09 15 000 6104/6204 y 09 15 000 6124/6224) |
Han E®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han-Yellock®: 0,5 ... 4 mm² | |
Han® C: 1,5 ... 4 mm² | |
Type of drive | Se puede procesar manualmente |
Die set | HARTING W Crimp |
---|---|
Direction of movement | Parallel |
Campo de aplicación | Recommended for production lines |
up to 1,000 crimping operations per year | |
Contenidos del paquete | Posicionador Han ® C |
Posicionador Han E® | |
Posicionador Han D® | |
Por favor, pida Han-Yellock® por separado. |
Sección de conductor | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Cycles cleaning / inspection | 100 |
Cycles crimp check | 1.000 |
Cycles service / maintenance | 10.000 at least once a year |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 680 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 82032000 |
GTIN | 5713140105577 |
ETIM | EC000168 |
eCl@ss | 21.043.811,00 |
Anterior
Siguiente