Han Gigabit insert male
Artículo Nº: 09 14 008 3011
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han Gigabit insert male
Artículo Nº: 09 14 008 3011
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Tipo de módulo | Módulo Han® GigaBit |
Descripción del módulo | Inserto |
Características | Apto para PoE++ |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 8 |
contactos adicionales | + blindaje |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Por favor, pida el módulo adaptador por separado. | |
Por favor, pida el conector glándula o la brida ponchable por separado. |
Sección de conductor | 0.09 ... 0.52 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 5 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Voltaje nominal | 50 V AC |
60 V DC | |
Voltaje de choque nominal | 0,8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Voltaje nominal según UL | 30 V |
Características de transmisión | Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz |
Velocidad de transmisión de datos | 10 Mbit/s |
100 Mbit/s | |
1 Gbit/s | |
2,5 Gbit/s | |
5 Gbit/s | |
10 Gbit/s | |
Resistencia de contacto, blindaje | ≤ 100 mΩ |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (blindaje) | Cinc fundido a presión, niquelado |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Número ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 30 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140020658 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente