Han-Eco Mod.28E-SMC-FI-SCT
Artículo Nº: 19 41 028 2701
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco Mod.28E-SMC-FI-SCT
Artículo Nº: 19 41 028 2701
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | Han-Eco® |
Método de terminación | Terminación de tornillo |
---|---|
Tipo | Hembra |
Tamaño | 24 B |
Con protección de cable | Yes |
Número de contactos | 28 |
Contacto PE | Yes |
Sección de conductor | 0.75 ... 2.5 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 500 V |
Voltaje de choque nominal | 6 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Voltaje nominal según CSA | 600 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Par de apriete | 0,5 Nm |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Chapado en plata |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 115,2 g |
País de origen | Rumanía |
Número europeo de arancel aduanero | 85366990 |
GTIN | 5713140131255 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27.440.205,00 |
Anterior
Siguiente