Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artículo Nº: 19 41 000 9904
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco Mod.24-profile seal-HBM
Artículo Nº: 19 41 000 9904
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Eco® Modular |
Tipo de accesorio | Junta del perfil |
Tamaño | 24 B |
---|
Material (junta) | NBR |
---|---|
Color (junta) | Negro |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Naftalina |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 5,2 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 40169300 |
GTIN | 5713140130654 |
ETIM | EC002943 |
eCl@ss | 27.440.291,00 |
Anterior
Siguiente