Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
Artículo Nº: 19 46 116 0546
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han-Eco 16A-HSE-M25 w. cable gl.
Artículo Nº: 19 46 116 0546
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | carcasas/bases |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han-Eco® A |
Tipo de carcasa/base | Carcasa |
Descripción de carcasa/base | Con conector glándula integrado |
Tamaño | 16 A |
---|---|
Versión | Entrada lateral |
Number of cable entries | 1 |
Entrada de cable | 1x M25 |
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Nota sobre la temperatura de limitación | Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984. |
Número de reenclavamientos | ≥ 500 |
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Rango de sujeción | 9 ... 17 mm |
Material (carcasa/base) | Poliamida (PA) |
---|---|
Reforzado con fibra de vidrio | |
Color (carcasa/base) | RAL 9005 (negro intenso) |
Material (junta) | NBR |
Color (junta) | RAL 9005 (negro intenso) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 61984 |
---|---|
EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | |
Certificaciones | CE |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 85,51 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140176317 |
ETIM | EC000437 |
eCl@ss | 27.440.202,00 |
Anterior
Siguiente