Han ES module, cage clamp male
Artículo Nº: 09 14 005 2616
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han ES module, cage clamp male
Artículo Nº: 09 14 005 2616
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han ® ES |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Método de terminación | Terminación Cage-Clamp |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 5 |
Sección de conductor | 0.14 ... 2.5 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 400 V |
Voltaje de choque nominal | 6 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 3 mΩ |
Longitud de pelado | 7 ... 9 mm |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Chapado en plata |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
Plomo | |
Número ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 7,5 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140020245 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Siguiente