Han E Coax male
Artículo Nº: 09 15 001 3023
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han E Coax male
Artículo Nº: 09 15 001 3023
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Insertos |
---|---|
Serie | Han® E Coax |
Descripción del contacto | para contactos ponchables Han E® |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Macho |
Número de contactos | 1 |
contactos adicionales | + blindaje |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Sección de conductor | 0.14 ... 4 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 16 A |
Voltaje nominal | 50 V |
Voltaje de choque nominal | 0,8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Resistencia de contacto, blindaje | ≤ 100 mΩ |
Impedancia | 50 Ω |
Temperatura de limitación | -40 ... +85 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (blindaje) | Cinc fundido a presión, niquelado |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 25,08 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140022508 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440218 Module for industrial connectors (data) |
Anterior
Siguiente