Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artículo Nº: 19 15 503 5290
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-PVDF M25x1,5 8,0-5,0
Artículo Nº: 19 15 503 5290
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® F+B |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño de llave | 27 |
---|---|
29 | |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | M25 |
Rango de sujeción | 5 ... 8 mm |
Material (conectores glándula) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (conector glándula) | Negro |
Material (junta) | TPE |
Color (junta) | Azul |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Tamaño del embalaje | 50 |
---|---|
Peso neto | 0,023 kg |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 39174000 |
GTIN | 5713140192782 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente