Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm grey
Artículo Nº: 19 00 000 5198
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-P M40x1,5 D.22-32mm grey
Artículo Nº: 19 00 000 5198
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-P |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Par de apriete | ≤10 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 53 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 22 ... 32 mm |
Anchura de una esquina a otra | 58,8 mm |
Material (conectores glándula) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (conector glándula) | RAL 7035 (gris luminoso) |
Material (junta) | NBR |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 68 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 39269097 |
GTIN | 5713140123977 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente