Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artículo Nº: 19 00 000 7109
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-P-EXi M40 D 22...32mm
Artículo Nº: 19 00 000 7109
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-Ex i |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Campo de aplicación | Circuitos eléctricos intrínsecamente seguros |
---|
Par de apriete | ≤10 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 53 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 22 ... 32 mm |
Anchura de una esquina a otra | 58,8 mm |
Material (conectores glándula) | Poliamida (PA) |
---|---|
Color (conector glándula) | RAL 5012 (azul luminoso) |
RAL 9005 (negro intenso) | |
Material (junta) | NBR |
Color (accesorios) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 68,8 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 39269097 |
GTIN | 5713140192874 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.802,00 |
Anterior
Siguiente