Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
Artículo Nº: 19 00 000 7126
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M-Rail M40 D.21-26.5mm
Artículo Nº: 19 00 000 7126
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Póngase en contacto con su distribuidor local.
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-M-Rail |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión para el sector ferroviario |
Par de apriete | ≤8 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 46 |
50 | |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 21 ... 26,5 mm |
Anchura de una esquina a otra | 54,9 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | EPDM |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 209,9 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 74199990 |
GTIN | 5713140193161 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente