Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artículo Nº: 19 62 000 7086
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M-Rail EMC M50 32-42 mm
Artículo Nº: 19 62 000 7086
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-M-Rail |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Descripción del accesorio | Versión EMC |
Versión para el sector ferroviario |
Par de apriete | 30 Nm |
---|---|
Tamaño de llave | 57 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP66 |
IP68 | |
IP69 | |
Tamaño | M50 |
Rango de sujeción | 32 ... 42 mm |
Anchura de una esquina a otra | 61 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | EPDM |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140537828 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente