Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artículo Nº: 19 00 000 5078
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M M40x1,5 D.19-28mm E.47
Artículo Nº: 19 00 000 5078
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-M |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño de llave | 43 |
---|---|
40 | |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Tamaño | M40 |
Rango de sujeción | 19 ... 28 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | NBR |
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140193062 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente