Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Artículo Nº: 19 00 000 5082
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M M20x1,5 D.6-12mm
Artículo Nº: 19 00 000 5082
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-M |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Par de apriete | ≤10 Nm (dependiendo del cable y el sello del inserto utilizados) |
---|---|
Tamaño de llave | 22 |
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Tamaño | M20 |
Rango de sujeción | 6 ... 12 mm |
Anchura de una esquina a otra | 24,4 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | NBR |
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 6fb545c1-f438-46c2-b07a-8552e7e5a3d7 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 25 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140123731 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente