Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artículo Nº: 19 00 000 5027
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han CGM-M M12x1,5 D. 2-5mm
Artículo Nº: 19 00 000 5027
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® CGM-M |
Tipo de accesorio | Conector glándula |
Tamaño de llave | 14 |
---|---|
Temperatura de limitación | -40 ... +100 °C |
Grado de protección según IEC 60529 | IP68 |
IP69 / IPX9K según ISO 20653 | |
Tamaño | M12 |
Rango de sujeción | 2 ... 5 mm |
Anchura de una esquina a otra | 15,5 mm |
Material (conectores glándula) | Latón |
---|---|
Material (junta) | NBR |
Material (anillo de sujeción) | Poliamida (PA) |
Superficie (accesorios) | Niquelado |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol |
Plomo | |
Número ECHA SCIP | 833fd2e3-d9d0-4cf0-b973-f44e312b7e75 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel |
Certificaciones | DNV GL |
---|
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 0,011 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 84849000 |
GTIN | 5713140193024 |
ETIM | EC000441 |
eCl@ss | 27.140.801,00 |
Anterior
Siguiente