Han C module, crimp female
Artículo Nº: 09 14 003 3102
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han C module, crimp female
Artículo Nº: 09 14 003 3102
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Por favor, no utilice más este producto para los nuevos DesignIns.
Puede utilizar el reemplazo.
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han® C |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Método de terminación | Terminación ponchable |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 3 |
Detalles | Por favor, pida los contactos ponchables por separado. |
Sección de conductor | 1.5 ... 6 mm² |
---|---|
Diámetro exterior de cable | ≤7,8 mm |
Corriente nominal | 40 A |
Voltaje nominal | 690 V |
Voltaje de choque nominal | 8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Corriente nominal según UL | 40 A |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Longitud de pelado | 9,5 mm |
12 mm Diámetro exterior de cable > 4,8 mm | |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Ciclos de conexión con otros componentes HMC | ≥ 10.000 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | No incluido |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 6,74 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140020092 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Siguiente