Han 6HPR Cover Toggle Locking
Artículo Nº: 09 40 006 5401
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 6HPR Cover Toggle Locking
Artículo Nº: 09 40 006 5401
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® HPR |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para bases pasamuros |
para bases de montaje superficial |
Tamaño | 6 B |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo por palanca |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
IP68 | |
Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E | 4 |
4X | |
12 |
Material (carcasa/base) | Fundición de aluminio |
---|---|
Resistente a la corrosión | |
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 9005 (negro intenso) |
Material (bloqueo) | Acero inoxidable |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R1 (HL 1-3) |
R7 (HL 1-3) |
UL / CSA | |
---|---|
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 1 |
---|---|
Peso neto | 14 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140057340 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente