Han 40A axial module, female 6-10 mm²
Artículo Nº: 09 14 002 2702
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 40A axial module, female 6-10 mm²
Artículo Nº: 09 14 002 2702
para ver precios y disponibilidad.
0
0
para ver precios y disponibilidad.
0
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Módulos |
---|---|
Serie | Han-Modular® |
Tipo de módulo | Módulo Han ® 40 A |
Tamaño del módulo | Módulo sencillo |
Método de terminación | Terminación de tornillo axial |
---|---|
Tipo | Hembra |
Número de contactos | 2 |
Sección de conductor | 6 ... 10 mm² |
---|---|
Corriente nominal | 40 A |
Voltaje nominal | 1.000 V |
Voltaje de choque nominal | 8 kV |
Nivel de contaminación | 3 |
Voltaje nominal según UL | 600 V |
Resistencia de aislamiento | >1010 Ω |
Resistencia de contacto | ≤ 0,3 mΩ |
Longitud de pelado | 8 mm @ 6 mm² |
11 mm @ 10 mm² | |
Par de apriete | 2 Nm @ 6 mm² |
2 Nm @ 10 mm² | |
Temperatura de limitación | -40 ... +125 °C |
Ciclos de conexión | ≥ 500 |
Material (inserto) | Policarbonato (PC) |
---|---|
Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) |
Material (contactos) | Aleación de cobre |
Superficie (contactos) | Chapado en plata |
Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 |
RoHS | conforme con exención |
Exenciones RoHS | 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso |
Estado ELV | conforme con exención |
China RoHS | 50 |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | Sí |
Sustancias REACH SVHC | Plomo |
Número ECHA SCIP | 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242 |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) |
Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3) |
R23 (HL 1-3) |
Especificaciones | IEC 60664-1 |
---|---|
IEC 61984 | |
UL / CSA | |
Certificaciones | DNV GL |
Tamaño del embalaje | 2 |
---|---|
Peso neto | 24,2 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140019720 |
ETIM | EC000438 |
eCl@ss | 27440217 Module for industrial connectors (power/signals) |
Anterior
Siguiente