Han 3HPR protection cover, plastic
Artículo Nº: 09 40 003 5406
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3HPR protection cover, plastic
Artículo Nº: 09 40 003 5406
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® HPR |
Tipo de accesorio | Cubierta de protección contra el polvo |
Descripción del accesorio | para bases |
Tamaño | 3 HPR |
---|
Material (accesorios) | Termoplástico |
---|---|
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Naftalina |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 2 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140057142 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente