Han 3Ex-C-Metal f. HBM with seal
Artículo Nº: 09 36 003 5405
La imagen es meramente ilustrativa. Consulte la descripción del producto.
Han 3Ex-C-Metal f. HBM with seal
Artículo Nº: 09 36 003 5405
para ver precios y disponibilidad.
0
para ver precios y disponibilidad.
0
Resumen de características
Detalles del producto
Categoría | Accesorios |
---|---|
Serie de carcasas/bases | Han® Ex |
Tipo de accesorio | Tapa de protección |
Descripción del accesorio | para bases pasamuros |
para bases de montaje superficial | |
Metal | |
Con cordón de fijación | |
Con sello |
Tamaño | 3 A |
---|---|
Tipo de bloqueo | Bloqueo sencillo |
Detalles | para inserto hembra montado |
Detalles | ¡ATENCIÓN! ¡Solo para uso con carcasas y bases Han® Ex! |
Temperatura de limitación | -20 ... +40 °C |
---|---|
Grado de protección según IEC 60529 | IP65 |
Material (carcasa/base) | Cinc fundido a presión |
---|---|
Superficie (carcasa/base) | Recubierto de polvo |
Color (carcasa/base) | RAL 5015 (azul celeste) |
Material (junta) | NBR |
RoHS | conforme |
Estado ELV | conforme |
China RoHS | e |
Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido |
Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido |
Sustancias REACH SVHC | No incluido |
Sustancias de la Proposición California 65 | Sí |
Sustancias de la Proposición California 65 | Plomo |
Níquel | |
Naftalina |
Tamaño del embalaje | 10 |
---|---|
Peso neto | 22,7 g |
País de origen | Alemania |
Número europeo de arancel aduanero | 85389099 |
GTIN | 5713140054752 |
ETIM | EC002314 |
eCl@ss | 27.440.208,00 |
Anterior
Siguiente